91 - Under-Center Series Latches
Dieser SpannhebelVerschluß ermöglicht mit seiner ungewöhnlichen Exzenterfunktion (Under-Center) eine Anpassung von Platten, die sich nicht in derselben Ebene befinden. Dazu wird eine Umkehrung des Over-Center-Verriegelungsprinzips angewandt, um die gleiche Vibrationsbeständigkeit und Absicherung gegen ungewolltes Öffnen zu erreichen.

Funktionen und Vorteile
Die vielfältigen Optionen bei dieser Verschlußausführung bieten eine riesige Auswahl an flexiblen Installationsmaßen und Einstellbarkeit des Haltebereichs, aber auch die Fähigkeit, alle Montageteile und Verriegelungsfunktionen unter dem Griff zu verstecken.- Verschlußmechanismus mit 8 mm (0.31") Anzugskraft? bei Betätigung
- Automatische Ausstoßfunktion läßt den Haken aus dem Schließwinkel springen, wenn der Verschlußgriff geöffnet wird.
- Gewindeeinstellung erlaubt bei einer Installationskonfiguration bis zu 24 mm (0.95") Haltebereichverstellung.
- Verdeckte und offene Arten der Verschlußbasis und Schließwinkelausführung bieten eine große Vielzahl an optionalen Installationsmaßen.
- Verdeckte Montagearten verbergen die Montageelemente und sorgen so für sauberes Aussehen und verkürzte Verschlußlänge.
- Offene Montage bietet zusätzliche Festigkeit.
- Vielfältige Material- und Oberflächenoptionen
Erhältliche Ausführungen
- Erhältlich mit Sicherungsfeder als zsätzliche Sicherheitsoption gegen ungewolltes Öffnen
- Erhältlich mit optionaler Öse zur Sperre mit Vorhängeschloß.
- Erhältlich in verzinktem Stahl und glänzendem oder schwarzem, rostfreiem Stahl
Standards und Spezifikationen
Funktionen und Vorteile
Die vielfältigen Optionen bei dieser Verschlußausführung bieten eine riesige Auswahl an flexiblen Installationsmaßen und Einstellbarkeit des Haltebereichs, aber auch die Fähigkeit, alle Montageteile und Verriegelungsfunktionen unter dem Griff zu verstecken.- Verschlußmechanismus mit 8 mm (0.31") Anzugskraft? bei Betätigung
- Automatische Ausstoßfunktion läßt den Haken aus dem Schließwinkel springen, wenn der Verschlußgriff geöffnet wird.
- Gewindeeinstellung erlaubt bei einer Installationskonfiguration bis zu 24 mm (0.95") Haltebereichverstellung.
- Verdeckte und offene Arten der Verschlußbasis und Schließwinkelausführung bieten eine große Vielzahl an optionalen Installationsmaßen.
- Verdeckte Montagearten verbergen die Montageelemente und sorgen so für sauberes Aussehen und verkürzte Verschlußlänge.
- Offene Montage bietet zusätzliche Festigkeit.
- Vielfältige Material- und Oberflächenoptionen
Erhältliche Ausführungen
- Erhältlich mit Sicherungsfeder als zsätzliche Sicherheitsoption gegen ungewolltes Öffnen
- Erhältlich mit optionaler Öse zur Sperre mit Vorhängeschloß.
- Erhältlich in verzinktem Stahl und glänzendem oder schwarzem, rostfreiem Stahl
Standards und Spezifikationen
Leute suchen oft nach: