91-532-52
Spannhakenverschlüsse, Mittel, Serie 500 , Verdeckte Montage, Edelstahl, Natur
| Werkstoff | Edelstahl |
|---|---|
| Oberfläche | Passiviert |
| Farbe | Glänzend |
| Eingeschränkter Zugriff | Vorhängeschloß |
| Montageart | Verdeckte Montage |
| Größe | Medium Size, 500 Series |
| Class | 91 Spannhakenverschlüsse |
Dieser SpannhebelVerschluß ermöglicht mit seiner ungewöhnlichen Exzenterfunktion (Under-Center) eine Anpassung von Platten, die sich nicht in derselben Ebene befinden. Dazu wird eine Umkehrung des Over-Center-Verriegelungsprinzips angewandt, um die gleiche Vibrationsbeständigkeit und Absicherung gegen ungewolltes Öffnen zu erreichen.