Scharniere und Bänder

Die Scharniere von Southco wurden konzipiert, um neue Funktionen für Türen und Platten verfügbar zu machen, die einen Eindruck von hoher Qualität und Leistung vermitteln, der über die gesamte Lebensdauer der Anwendung anhält. Southco hat eine Vielzahl von Scharnieren im Angebot, darunter abnehmbare Scharniere, die eine schnelle Entfernung von Türen ermöglichen, Friktionsscharniere, Scharniere mit Drehmoment, die schwere Türen in einer oder mehreren geöffneten oder angehobenen Positionen halten können sowie verdeckte Scharniere, die einen minimalen Einbauraum erfordern.

image1

Hauptvorteile

  • Product Design

    Großes Angebot an Materialien und Ausführungen

  • Product Performance

    Langer, wiederholbarer Lebenszyklus

  • Multi-Point Compatibility

    Einfache Montage und Installation

  • Tool Free Operation

    Konstante Leistung ohne Wartung und Neujustierung

Resource Center

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade Scharniere und Bänder

Darstellung als Gitter Liste

9 Artikel

In absteigender Reihenfolge
1e927a2fe905835b16cf4610c7b910e502a62860e87af7371109e0a4fed48d6e 18.219.202.234
please type in at least 2 letters...
Loading...