CB-22-104-00-10

LIFT-A-SYST® Gegengewichtsystem, M6 Gewinde, Rechts, Aluminum, Eloxiertes Schwarzes Aluminium, Schwarz

Wichtiger Sicherheitshinweis: Teile stehen unter Federspannung und können schwere Verletzungen verursachen. Gerät nicht zerlegen. Keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Befestigungselemente regelmäßig überprüfen.
Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Aluminum
Oberfläche Anodized Black Aluminum
Farbe Schwarz
Montageart Rechts
Montagebohrung Gewinde M6
Max Lift Assistance 44.60
Class CB – LIFT-A-SYST® Scharniere mit Torsionsfeder

Das LIFT-A-SYST® Scharnier mit Torsionsfeder kompensiert das Gewicht von schweren Platten und Klappen und bietet so eine zuverlässige Positioniersteuerung für zahlreiche Einsatzbereiche. CB Scharniere mit Torsionsfeder gleichen die abwärts gerichtete Schwerkraft aus und ermöglichen eine präzise Steuerung beim öffnen und Schließen von schweren Platten, sodass die Platten mühelos angehoben und gesenkt werden können.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.