T6 - Gestanzte Reibungsscharniere
Das T6-Reibscharnier aus Edelstahl bietet eine Reibungsscharnierlösung mit überlegener Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit in anspruchsvollen Umgebungen. Das T6-Scharnier ist in einer Vielzahl von Scharnierflügelkonfigurationen erhältlich und bietet maximale Designflexibilität. Erhältlich in Edelstahl 304 oder 316 mit passivierter oder hochglänzender Oberfläche und mit optionalem Zubehör für die Abdeckung der Montageteile.

- Bietet eine korrosionsbeständige Reibungsscharnierlösung, die bei einer Vielzahl von Anwendungen ein gutes Gefühl und eine gute Positionierung des Deckels ermöglicht
- Die komplett rostfreie Konstruktion sorgt für lang anhaltende Leistung in korrosiven Umgebungen.
- Die Montage von oben vereinfacht die Installation.
- Gestanzte Scharnierkonstruktion
- Hochglänzende Oberfläche zur Ergänzung des Anwendungsdesigns
- Erhältlich in einer Vielzahl von Scharnierflügelkonfigurationen und -größen
- Abgedeckte Scharnieroption verbirgt Montageteile.
- Erhältlich in verschiedenen Größen und Flügelkonfigurationen
- Kostengünstige gestanzte Scharniere sind in Edelstahl 304 und Edelstahl 316 erhältlich
- Optionale selbstklebende Abdeckungen aus Edelstahl 316 in Hochglanzausführung erhältlich.
- Langlebige Scharniere sind so ausgelegt, dass sie innerhalb von ±30 % des Nenndrehmoments für 10.000 Zyklen bleiben.
- Scharnierwiderstand bis zu 2 Nm (18 in-lbf)
Um eine Produktzertifizierung nach Teilenummer zu suchen, klicken Sie hier:
Produktzertifizierungen