T6-4E-446-17F-20

Reibungsscharnier, Medium-Blatt, Großes Blatt, 38 mm (1.50 in) Lang, 304 Edelstahl, Passiviert

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff 304 Stainless Steel
Oberfläche Passiviert
Farbe Poliert
Torque Type Assymetrisch
Montageart Montage von der Frontseite
Installation Niete Schraube (Bohrung)
Serie Friction
Größe Medium Leaf, Large Leaf
Länge 98.00
Typ Stamped Hinge
Class T6 - Gestanzte Reibungsscharniere

Das T6-Reibscharnier aus Edelstahl bietet eine Reibungsscharnierlösung mit überlegener Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit in anspruchsvollen Umgebungen. Das T6-Scharnier ist in einer Vielzahl von Scharnierflügelkonfigurationen erhältlich und bietet maximale Designflexibilität. Erhältlich in Edelstahl 304 oder 316 mit passivierter oder hochglänzender Oberfläche und mit optionalem Zubehör für die Abdeckung der Montageteile.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.