T6-4E-466-17F-20
Reibungsscharnier, Großes Blatt, Großes Blatt, 38 mm (1.50 in) Lang, 304 Edelstahl, Passiviert
| Werkstoff | 304 Stainless Steel |
|---|---|
| Oberfläche | Passiviert |
| Farbe | Poliert |
| Torque Type | Assymetrisch |
| Montageart | Montage von der Frontseite |
| Installation | Niete Schraube (Bohrung) |
| Serie | Friction |
| Größe | Large Leaf |
| Länge | 118.00 |
| Typ | Stamped Hinge |
| Class | T6 - Gestanzte Reibungsscharniere |
Das T6-Reibscharnier aus Edelstahl bietet eine Reibungsscharnierlösung mit überlegener Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit in anspruchsvollen Umgebungen. Das T6-Scharnier ist in einer Vielzahl von Scharnierflügelkonfigurationen erhältlich und bietet maximale Designflexibilität. Erhältlich in Edelstahl 304 oder 316 mit passivierter oder hochglänzender Oberfläche und mit optionalem Zubehör für die Abdeckung der Montageteile.