EC - Dämpfende Scharniere
Die Dämpfungs-Soft-Close-Scharniere von Southco ermöglichen es, dass sich die Deckel sanft in eine geschlossene Position bewegen, ohne dass der Endbenutzer den Deckel oder die Tür schließen muss. Der Benutzer kann das Schließen der Tür einleiten und sich dann entfernen, da er weiß, dass sich das Gehäuse sicher von selbst schließt. Diese Dämpfungsscharniere können in Verbindung mit E6-Scharnieren mit konstantem Drehmoment verwendet werden, um das Gewicht oder die Größe des Systems zu erhöhen und ein intuitiv zu bedienendes, sanft schließendes Gehäuse mit Feststellfunktion zu schaffen.

Die EC-Klasse ermöglicht es dem Benutzer, einen Deckel oder eine Platte sanft zu schließen.
- Sie wird in unserer Produktionsstätte voreingestellt und muss nie eingestellt werden.
- Einwegdämpfung für sanftes Schließen, aber kein Widerstand beim Öffnen.
- Die viskose Drehpatrone steuert die Absenkgeschwindigkeit auf eine niedrige Höchstgeschwindigkeit.
- Entwickelt für den Einsatz in anspruchsvollen industriellen Anwendungen
- Mehrere Versionen mit unterschiedlichen Dämpfungsraten für verschiedene Größen und Gewichte von Platten oder Deckeln.
- Kann mit den E6-Scharnieren mit konstantem Drehmoment von Southco kombiniert werden, um eine Offenhalte-Soft-Close-Funktion für große Deckel und Türen zu bieten.
Verschiedene Dämpfungsdrehmomente je nach Größe und Gewicht Ihrer Anwendung
Wählen Sie zwischen Vorwärts- und Rückwärtsdämpfung
Wählen Sie aus verschiedenen Montageanordnungen für die jeweilige Anwendung
Kann mit Southcos E6-Scharnieren mit konstantem Drehmoment kombiniert werden, um eine Offenhaltefunktion mit sanfter Schließung für große Deckel und Türen zu bieten.
Kundenspezifische Dämpfungsmomente und Montageanordnungen sind auf Anfrage erhältlich.
Langlebige Scharniere sind so ausgelegt, dass sie bei Raumtemperatur innerhalb von 20% des Nenndämpfungskoeffizienten bleiben.
Einseitige Dämpfung bis zu 3Nm bei Raumtemperatur.
Produktzertifizierungen