EC-10-620F1-50

Dämpfende Scharniere, Assymetrisch, Rückwärts Friktionsmoment 2.0 N-m (17.7 in-lbf), Schwerlast Ausführung, Aluminium, Pulverbeschichtung, Schwarz

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Aluminium
Oberfläche Pulverbeschichtung
Farbe Schwarz
Rückwärts Friktionsmoment 2.00
Class EC - DÄMPFENDE SOFTCLOSE-SCHARNIERE

Die Dämpfungs-Soft-Close-Scharniere von Southco ermöglichen es, dass sich die Deckel sanft in eine geschlossene Position bewegen, ohne dass der Endbenutzer den Deckel oder die Tür schließen muss. Der Benutzer kann das Schließen der Tür einleiten und sich dann entfernen, da er weiß, dass sich das Gehäuse sicher von selbst schließt. Diese Dämpfungsscharniere können in Verbindung mit E6-Scharnieren mit konstantem Drehmoment verwendet werden, um das Gewicht oder die Größe des Systems zu erhöhen und ein intuitiv zu bedienendes, sanft schließendes Gehäuse mit Feststellfunktion zu schaffen.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.