EC-10-620R3-50
Dämpfende Scharniere, Assymetrisch, Rückwärts Friktionsmoment 2.0 N-m (17.7 in-lbf), Schwerlast Ausführung, Aluminium, Pulverbeschichtung, Schwarz
| Werkstoff | Aluminium |
|---|---|
| Oberfläche | Pulverbeschichtung |
| Farbe | Schwarz |
| Vorwärts Friktionsmoment | 2.00 |
| Class | EC - DÄMPFENDE SOFTCLOSE-SCHARNIERE |
Die Dämpfungs-Soft-Close-Scharniere von Southco ermöglichen es, dass sich die Deckel sanft in eine geschlossene Position bewegen, ohne dass der Endbenutzer den Deckel oder die Tür schließen muss. Der Benutzer kann das Schließen der Tür einleiten und sich dann entfernen, da er weiß, dass sich das Gehäuse sicher von selbst schließt. Diese Dämpfungsscharniere können in Verbindung mit E6-Scharnieren mit konstantem Drehmoment verwendet werden, um das Gewicht oder die Größe des Systems zu erhöhen und ein intuitiv zu bedienendes, sanft schließendes Gehäuse mit Feststellfunktion zu schaffen.