H3-60-122-044
“Swinghandle” Mehrpunkt-Verriegelungssystem, Groß - 15 mm (5.9 in), ohne Haspe für Vorhängeschloss, 1- oder 3- Punkt Verriegelungspunkte, CH 300 Schlüssel DIN, ohne Dichtung, Zinklegierung, Satiniert, Verchromt
| Werkstoff | Zinklegierung |
|---|---|
| Oberfläche | Verchromt |
| Farbe | Satiniert |
| Verriegelungsoption | CH 300 Key DIN |
| Auslöser Typ | Zylinderschloss |
| Verriegelungspunkte | 1- oder 3- Punkt |
| Typ | Latch Assembly |
| Class | H3 - “Swinghandle” Mehrpunkt-Verriegelungssystem |
Bietet die Vorteile eines Kip-Drehhebelverschlusses, wie er häufig als Schrankverschluss eingesetzt wird, erweitert durch den Einsatz als Zentralverschluss für Mehrpunkt-Verriegelungen und die Kombination mit Riegel unterschiedlicher Kröpfung zur Anpassung an gegebene Haltebereiche. Hinzu kommen die Vorteile der Verwaltung von Zugangsberechtigungen wie sie das Southco PK-Schließzylindersystem bietet. Ein konkurenzlos wirtschaftliches System für Schränke aller Größen.