H3-50-272-150
“Swinghandle” Mehrpunkt-Verriegelungssystem, Mittel - 125 mm (4.92 in), mit Sekundäre Öse für Vorhängeschloss,Bellcore 216 Key DIN, mit Dichtung, Zinklegierung, Schwarz Pulverbeschichtung
| Werkstoff | Zinklegierung |
|---|---|
| Oberfläche | Pulverbeschichtung |
| Farbe | Schwarz |
| Eingeschränkter Zugriff | Vorhängeschloß |
| Dichtung | Ja |
| Verriegelungsoption | Bellcore 216 Key DIN |
| Auslöser Typ | Zylinderschloss |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Verriegelungspunkte | 1- oder 3- Punkt |
| Sekundäre Öse für Vorhängeschloss | Ja |
| Typ | Radial Fan |
| Class | H3 - “Swinghandle” Mehrpunkt-Verriegelungssystem |
Bietet die Vorteile eines Kip-Drehhebelverschlusses, wie er häufig als Schrankverschluss eingesetzt wird, erweitert durch den Einsatz als Zentralverschluss für Mehrpunkt-Verriegelungen und die Kombination mit Riegel unterschiedlicher Kröpfung zur Anpassung an gegebene Haltebereiche. Hinzu kommen die Vorteile der Verwaltung von Zugangsberechtigungen wie sie das Southco PK-Schließzylindersystem bietet. Ein konkurenzlos wirtschaftliches System für Schränke aller Größen.