19/84 - Quetschverschlüsse
Schneller, einfacher Zugang, bei bequemer Einloch-Montage, mit Verschluß und Griff in einer Einheit - das ist nur der Anfang der Vorteile dieser Verschlußfamilie. Der Gummikragen mit Quetschfunktion? gleicht Versatz aus und bietet Kompression zur Dämpfung von Vibrationen und Verringern der Klapperneigung.

Die flexible Ausführung der QuetschVerschlußvorrichtungen? macht sie zu praktischen Lösungen für die Verwendung bei Blindlochinstallationen? und bei einer Vielzahl an Platten-/Rahmenmaterialien. Alle Ausführungen lassen sich leicht installieren mit nur je einem Loch in der Tür und im Rahmen. Es ist auch kein Gegenstück im Rahmen erforderlich.
- Der Gummikragen schwillt unter dem Kompressionsdruck an und bewirkt eine sichere Dichtung
- Vielfältigste Betätigungsarten erfüllen die Anwendungsbedingungen für einen schnellen/bequemen Zugang, eingeschränkten Freiraum und bündige Montage
- Die Hebel der Produktklasse 19 sind Griff und Verschluß zugleich. Sie werden installiert mit einer Sechskantmutter, die auch die Vorspannung der Quetchmanschette bewirkt
- Die Griffplatte dieses Quetschverschlusses schließt bündig mit der flachen Blende des eingelassenen Gehäuses. Der Montagewinkel mit der Klemmscheibe wird von der Rückseite aufgesetzt
- Vierteldreh-Schnellverschlüsse mit Quetschmanschette werden für eine Hand- oder Werkzeugbetätigung angeboten. Sie schließen sicher unter intermittierende Belastung
- Für die Vierteldrehverschlüsse mit Quetschmanschette der Produktklasse 84 ist ein optionaler 90° Schließwinkel erhältlich
- Hebelverschlüsse aus Kunststoff sind in Farbvariationen passend zur Innenausstattung der Fahrzeuge erhältlich
- Erhältlich ist eine Vielzahl an Montagewerkzeugen und Winkelblechen zur Montage der geeigneten Quetschverschluß-Ausführung.
- ACHTUNG: Verschlüsse nicht dauernd belasten mit Werten nahe der Kurzzeitbelastung.
Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:
Produktzertifizierungen