19-54-01
Quetschverschlüsse, Mittel, Nylon, schwarz
| Werkstoff | Nylon, schwarz |
|---|---|
| Oberfläche | Natur |
| Farbe | Schwarz |
| Packungseinheit | Einzeln verpackt |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Class | 19/84 Quetschverschlüsse |
Schneller, einfacher Zugang, bei bequemer Einloch-Montage, mit Verschluß und Griff in einer Einheit - das ist nur der Anfang der Vorteile dieser Verschlußfamilie. Der Gummikragen mit Quetschfunktion? gleicht Versatz aus und bietet Kompression zur Dämpfung von Vibrationen und Verringern der Klapperneigung.