84-50-080-10

DZUS® Lion Vierteldrehverschlüsse, Schlitzkopf, Gummi

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Gummi, Stahl
Kopfausführung Schlitzkopf
Class 19/84 Quetschverschlüsse
Schneller, einfacher Zugang, bei bequemer Einloch-Montage, mit Verschluß und Griff in einer Einheit - das ist nur der Anfang der Vorteile dieser Verschlußfamilie. Der Gummikragen mit Quetschfunktion? gleicht Versatz aus und bietet Kompression zur Dämpfung von Vibrationen und Verringern der Klapperneigung.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.