DM - Monosert & Duosert Inserts - DE
Die Southco MonoSert Federmuttern und DuoSert Käfigmuttern lassen einfach von der Frontseite einsetzen und dienen der Fixierung dünner Bleche in den Rahmen von IT-Schränken und Racks. Ihre Vorteile liegen neben den geringeren Installationskosten (gegenüber denen üblicher Käfigmuttern) und der größeren Flexibilität bei der Einrichtung und Änderung von Systemen im Feld.

Diese einfach zu setzenden Einsatzmuttern bieten eine wirtschaftliche Alternative zu vielen Standard Ankermuttern. Sie lassen sich ohne Spezialwerkzeuge von der Front- oder Rückseite setzen und lassen sich unter Feldbedingungen einfach umsetzen.
- Beide Feder- und Spreizmuttern eignen zum Einsatz in quadratischen 9,5 mm Ausschnitten, entsprechend dem Standard für IT-Gestelle
- Die Ausführung für die Frontmontage läßt sich auch in röhrenförmigen und gedrängten Gestellen ohne angemessenem Zugang einsetzen
- Komponenten lassen sich mittels Maschinenschraube M6 auf der eingesetzten Federmutter fixieren
- Feder- und Einsatzmuttern und Einsatzgegenstücke verbleiben im Gestell oder der Platte, wenn die Verbindung gelöst wird.
- Lösbare Spreiznieten lassen sich auch unter Feldbedingungen als wieder nutzbare Verbindung einsetzen.
- Die MonoSert Federmutter für leichte und mittelschwere Anwendungen wird mit einer Schraube aus gehärtetem Stahl geliefert
- DuoSert Federmuttern bieten große Haltekräfte in dünneren Platten
- Mit angezogener Schraube bieten beide Ausführungen eine schock- und vibrationsbeständige Verbindung
- Zur Anpassung an andere Industriestandards ist die Fertigung anderer Größen möglich
- Für spezifische Montagebedingungen sind modifizierte MonoSert und DuoSert Federmuttern erhältlich
Spezifische Hardwarekomponenten und -größen bestimmen die maximalen Arbeitslasten
Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:
ProduktzertifizierungenSuche nach Teilenummern
- Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu findenLeute suchen oft nach: