DM-95-10-12-11
Monosert, 1.000-1.4 mm Materialstärke, Zinklegierung, Verzinkt und Glanzchromatiert
| Werkstoff | Zinklegierung |
|---|---|
| Oberfläche | Verzinkt und Glanzchromatiert |
| Materialstärke | 1.40 |
| Class | DM - Monosert & Duosert Inserts |
Die Southco MonoSert Federmuttern und DuoSert Käfigmuttern lassen einfach von der Frontseite einsetzen und dienen der Fixierung dünner Bleche in den Rahmen von IT-Schränken und Racks. Ihre Vorteile liegen neben den geringeren Installationskosten (gegenüber denen üblicher Käfigmuttern) und der größeren Flexibilität bei der Einrichtung und Änderung von Systemen im Feld.