DM-10-10216-10

Monosert, Montage von der Frontseite, M6 Gewinde, Mit Schrauben zu montieren, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Stahl
Oberfläche Verzinkt und Glanzchromatiert
Montageart Montage von der Frontseite
Montagebohrung Gewinde M6
Installation Mit Schrauben zu montieren
Class DM - Monosert & Duosert Inserts
Die Southco MonoSert Federmuttern und DuoSert Käfigmuttern lassen einfach von der Frontseite einsetzen und dienen der Fixierung dünner Bleche in den Rahmen von IT-Schränken und Racks. Ihre Vorteile liegen neben den geringeren Installationskosten (gegenüber denen üblicher Käfigmuttern) und der größeren Flexibilität bei der Einrichtung und Änderung von Systemen im Feld.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.