F7-71

Latch

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Gummi, Nylon, schwarz
Oberfläche Natur
Farbe Schwarz
Gewindegröße 10-24
Montageart Verdeckte Montage
Class 37 - Verschlüsse mit flexiblem Knebelgriff
F7 Verschlüsse mit flexiblem Knebelgriff passen sich Unregelmäßigkeiten in der Ausrichtung gut an. Sie verfügen über nicht-leitende, UV-beständige Griffe, die konsistent Vibration absorbieren und so für ruhiges und sicheres Schließen sorgen.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.