E9-A006B-02
Vierteldreh-Kompressionsverschluss, Standardgröße, 3 mm (.11) Double Bit, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Silber
| Ingress Protection (IP) Rating | IP 66, IP 67 |
|---|---|
| Werkstoff | Zinklegierung |
| Oberfläche | Pulverbeschichtung |
| Farbe | Silber |
| Haltebereichtyp | Einstellbar |
| Montageart | Single Hole Mount |
| Kopfausführung | 3mm Doppelbart |
| Serie | Standard |
| OP Stärke / Dicke | 0.00 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 18.00 |
| Rotation | Typ B - Schließen mit Linksdrehung |
| Class | E9 Vierteldreh-Kompressionsverschluss |
| Größe | 20.1 mm |
Die Vierteldreh-Kompressionsverschlüsse von Southco verfügen über ein optimiertes Design, um eine einfache und kostengünstige Nachrüstung für verschiedenartige Gehäuse zu ermöglichen, die eine gewisse Kompression erfordern. Durch eine einfache 90-Grad-Bewegung wird der Riegel hinter den Rahmen gedreht und gleichzeitig nach oben gezogen, sodass ein 4 mm starker Anpressdruck entsteht, der ein vibrationsfestes sowie wasser- und staubdichtes Schließen der Tür gewährleistet.