E9-A002B-01

Vierteldreh-Kompressionsverschluss, Standardgröße, 7 mm (.28) Dreikant, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Ingress Protection (IP) Rating IP 66, IP 67
Werkstoff Zinklegierung
Oberfläche Pulverbeschichtung
Farbe Schwarz
Haltebereichtyp Einstellbar
Montageart Single Hole Mount
Kopfausführung 7mm Dreikant
Serie Standard
OP Stärke / Dicke 0.00
Max. Stärke der äußeren Platte 18.00
Rotation Typ B - Schließen mit Linksdrehung
Class E9 Vierteldreh-Kompressionsverschluss
Größe 20.1 mm

Die Vierteldreh-Kompressionsverschlüsse von Southco verfügen über ein optimiertes Design, um eine einfache und kostengünstige Nachrüstung für verschiedenartige Gehäuse zu ermöglichen, die eine gewisse Kompression erfordern. Durch eine einfache 90-Grad-Bewegung wird der Riegel hinter den Rahmen gedreht und gleichzeitig nach oben gezogen, sodass ein 4 mm starker Anpressdruck entsteht, der ein vibrationsfestes sowie wasser- und staubdichtes Schließen der Tür gewährleistet.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.