D9-52-1303-K014
DZUS® Tech Line Vierteldreh-Verschluss
| Farbe | Grün |
|---|---|
| Kopfausführung | Ohne Schlitz |
| Installation | Einpreßhülse |
| Serie | D9-52 |
| OP Stärke / Dicke | 0.90 |
| Packungseinheit | Bulk Packaged |
| Typ | Type 3, Non-sealed |
| Class | D9 – DZUS® Tech Line Vierteldreh-Verschluss |
| Fastened Stud Projection (mm) | 10.30 |
| Unfastened Stud Projection (mm) | 4.60 |
Der neue DZUS® D9 Tech Line Vierteldreh-Verschluss kombiniert Southco's bewährte Technologien der Vierteldreh-Verschlüsse und der unverlierbaren Schrauben, um eine zukunftsweisende Lösung zu schaffen, die eine gleichmäßige, zuverlässige Spannkraft und einen schnellen Zugang bietet. Der DZUS® D9 Tech Vierteldreh-Verschluss ist in einem unverlierbaren Design mit Druckfeder konstruiert und ist aufgrund der werkzeugfreien Betätigung vor überdrehen geschützt.