D9-47-2304-K-T

DZUS® Tech Line Vierteldreh-Verschluss, Stud Assembly, 1,6 mm OP Stärke / Dicke, Surface Mount Technologie

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Farbe Glänzend
Kopfausführung Ohne Schlitz
Installation Surface Mount Technologie
Serie D9-47
OP Stärke / Dicke 1.60
Packungseinheit Tray Package
Typ Type 3, Non-sealed
Class D9 – DZUS® Tech Line Vierteldreh-Verschluss
Fastened Stud Projection (mm) 10.45
Unfastened Stud Projection (mm) 6.80
Der neue DZUS® D9 Tech Line Vierteldreh-Verschluss kombiniert Southco's bewährte Technologien der Vierteldreh-Verschlüsse und der unverlierbaren Schrauben, um eine zukunftsweisende Lösung zu schaffen, die eine gleichmäßige, zuverlässige Spannkraft und einen schnellen Zugang bietet. Der DZUS® D9 Tech Vierteldreh-Verschluss ist in einem unverlierbaren Design mit Druckfeder konstruiert und ist aufgrund der werkzeugfreien Betätigung vor überdrehen geschützt.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.