D5-PFSC35-37ASEBNA
Latch
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Kopfausführung | Schlitzkopf |
| Typ | Type 3, Non-sealed |
| Class | D5 - DZUS® Panel Line Vierteldreh-Schnellverschluss |
| Cage Code | 72,794.00 |
| DFCI Number | 3506-SC37A-EEB |
| Mil-Spec | MIL-F-25173A |
Southcos DZUS® D5 Panel Line Vierteldreh-Schnellverschluss verfügt über ein Verschlusszapfen-System mit Niethülse, das verhindert, dass Hardware-Komponenten herunterfallen oder verloren gehen. Der Panel Line Vierteldreh-Schnellverschluss gewährleistet ein präzises, sicheres Einrasten und Vibrationssicherheit für anspruchsvolle Anwendungen in zahlreichen Industriezweigen. Southco bietet eine große Auswahl an DZUS® D5 Vierteldreh-Schnellverschlüssen, welche die speziellen Anforderungen für Anwendungen und Zertifizierungen in der Luftfahrttechnik erfüllen.