D2-517-415-190
DZUS® Rapier® Vierteldreh-Verschlüsse, Große Ausführung, Bügelgriff, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert, Glänzend
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Verzinkt und Glanzchromatiert |
| Farbe | Glänzend |
| Kopfausführung | Bügelgriff |
| Größe | Size 7 |
| Stud Diameter | 7 mm (0.28 in) |
| Zapfenlänge (L) | 15.00 |
| Länge | 15.00 |
| Schaftdurchmesser | 7 mm |
| Typ | Tool |
| Class | D2 - DZUS® Rapier® Vierteldreh-Verschlüsse |
Rentabilität und Effektivität sind die Schlüssel dieser “low-cost” Lösung für Großserien. Sie rasten beim Schließen formschlüssig und vibrationssicher ein. In vier Größen bieten sie mit “schnellem Öffnen und Schließen" eine echte Alternative zu Schraubverbindungen.