D1-166-095-030

DZUS® Dart Quarter-Turn Innensechskant, Kunststoff, Natur

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Kunststoff
Oberfläche Natur
Farbe Schwarz
Kopfausführung Innensechskant
Zapfenlänge (L) 24.13
Länge 24.13
Typ Tool
Class D1 - DZUS® Dart Vierteldreh-Verschlüsse
Diese Verschlüsse aus hochbelastbarem Kunststoff sind die wirtschaftliche Alternative in der Großserienfertigung. Sie eignen sich für Anwendungen mit geringerer Belastung und sind gegen Überdrehen gesichert. Der druckgefederte Verschlußzapfen schließt innerhalb größerer Toleranzbereiche vibrationssicher.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.