AC-30-321-11
Betätigungselement, Ein-Punkt, Direkter Druckknopf, Verriegelung, Umkehrbar R001 (2 Schlüssel enthalten), Nylon, Schwarz
| Underwriters Laboratory (UL) Rating | UL FTTA2-FTTA8 Type 1 |
|---|---|
| Werkstoff | Nylon, schwarz |
| Eingeschränkter Zugriff | Zylinderschloß |
| Verriegelungsoption | Abschliessbar, R001 umkehrbar (2 Schlüssel enhalten) |
| Art der Montage | Montage mit Abstandshalter |
| Auslöser Typ | Druckknopf |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Werkstoff des Gehäuses | Zink mit Schwarz-Pulverbeschichtung |
| Button Material | Nylon with Black Molding |
| Passende Auslöser | Druckknopf und Griffmulde, R4-Verschluss und AC-Mq |
| Actuator Ausführung | Single Point-Direct Push |
| Class | AC - Auslöser |
Diese verschiedenen “Actuator”-Ausführungen lassen sich mit “Rotary” Schnappriegelverschlüssen aller Größen kombinieren, um diese fernbedient und unsichtbar mittels Bowdenzug zu öffnen. Einige Ausführungen bieten eine alternative, um 90° versetzte Zugführung. Zur Wahl stehen die Betätigung mit Knebelgriff, bündiger Griffplatte und Druckknopf.