AC-20-351-30
Latch
| Eingeschränkter Zugriff | Zylinderschloß |
|---|---|
| Verriegelungsoption | CH751 Schlüssel (2 Schlüssel enthalten) |
| Installation | With Mounting Studs |
| Auslöser Typ | Paddle, Pull-to-open |
| Oberfläche des Griffes | Verchromt |
| Actuator Ausführung | Ein- oder Mehrpunkt, mit Kabelhalterung |
| Class | AC - Auslöser |
Diese verschiedenen “Actuator”-Ausführungen lassen sich mit “Rotary” Schnappriegelverschlüssen aller Größen kombinieren, um diese fernbedient und unsichtbar mittels Bowdenzug zu öffnen. Einige Ausführungen bieten eine alternative, um 90° versetzte Zugführung. Zur Wahl stehen die Betätigung mit Knebelgriff, bündiger Griffplatte und Druckknopf.