97-70-321-11
Über-Mitte Zugverriegelung, Extra große Ausführung, Hebellasche oben, Verdeckter Schliesswinkel (Zwei-Loch-Halterung), Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Verzinkt und Glanzchromatiert |
| Farbe | Glänzend |
| Eingeschränkter Zugriff | Vorhängeschloß |
| Serie | Serie 70 |
| Schließwinkel Ausführung | Concealed Keeper (two hole mount) |
| Größe | Extra große Ausführung |
| Lever Style | Hebellasche oben |
| Class | 97 Spannbügelverschlüsse |
Die Hebelbetätigung bewirkt eine Exzenterbewegung (Over-Center) und die einfache, attraktive Verschlußausführung bringt natürliche Spannung direkt in den geschwungenen Schließfedermechanismus ein, um ungewolltes Öffnen zu verhindern. Unterschiedliche Größen, Oberflächenqualitäten, Schließwinkeltypen und andere Optionen genügen verschiedensten Anwendungsbedingungen.