97-58-101-11
Über-Mitte Zugverriegelung, Stahl,Schwarze organische Oberflächenvergütung,
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Schwarze organische Oberflächenvergütung |
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| Typ | Latch |
| Class | 97 Spannbügelverschlüsse |
Die Hebelbetätigung bewirkt eine Exzenterbewegung (Over-Center) und die einfache, attraktive Verschlußausführung bringt natürliche Spannung direkt in den geschwungenen Schließfedermechanismus ein, um ungewolltes Öffnen zu verhindern. Unterschiedliche Größen, Oberflächenqualitäten, Schließwinkeltypen und andere Optionen genügen verschiedensten Anwendungsbedingungen.