97-57-104-11
Über-Mitte Zugverriegelung, Mittel, Serie 50, Offene Schliessplatte (Einzelloch mit Haltevorrichung), Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert, Glänzend
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Verzinkt und Glanzchromatiert |
| Farbe | Glänzend |
| Schließwinkel Ausführung | Exposed Keeper (single hole mount) |
| Größe | Medium Size, 50 Series |
| Typ | Latch |
| Class | 97 Spannbügelverschlüsse |
Die Hebelbetätigung bewirkt eine Exzenterbewegung (Over-Center) und die einfache, attraktive Verschlußausführung bringt natürliche Spannung direkt in den geschwungenen Schließfedermechanismus ein, um ungewolltes Öffnen zu verhindern. Unterschiedliche Größen, Oberflächenqualitäten, Schließwinkeltypen und andere Optionen genügen verschiedensten Anwendungsbedingungen.