97-50-364-15

Über-Mitte Zugverriegelung, Mittel, Serie 50, Hebellasche oben, Offene Schliessplatte (Einzelloch mit Haltevorrichung), Stahl, Pulverbeschichtung, Schwarz

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Stahl
Oberfläche Pulverbeschichtung
Farbe Schwarz
Eingeschränkter Zugriff Sicherungsfeder als Option, Vorhängeschloß
Serie Serie 50
Schließwinkel Ausführung Exposed Keeper (single hole mount)
Größe Mittel
Style Industrieausführung
Lever Style Hebellasche oben
Class 97 Spannbügelverschlüsse
Die Hebelbetätigung bewirkt eine Exzenterbewegung (Over-Center) und die einfache, attraktive Verschlußausführung bringt natürliche Spannung direkt in den geschwungenen Schließfedermechanismus ein, um ungewolltes Öffnen zu verhindern. Unterschiedliche Größen, Oberflächenqualitäten, Schließwinkeltypen und andere Optionen genügen verschiedensten Anwendungsbedingungen.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.