97-50-361-15
Über-Mitte Zugverriegelung, Mittel, Serie 50, Hebellasche oben, Verdeckte Schliessplatte (Zwei-Loch-Halterung), Stahl, Pulverbeschichtung, Schwarz
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Pulverbeschichtung |
| Farbe | Schwarz |
| Eingeschränkter Zugriff | Sicherungsfeder als Option, Vorhängeschloß |
| Serie | Serie 50 |
| Schließwinkel Ausführung | Concealed Keeper (two hole mount) |
| Größe | Mittel |
| Style | Industrieausführung |
| Lever Style | Hebellasche oben |
| Class | 97 Spannbügelverschlüsse |
Die Hebelbetätigung bewirkt eine Exzenterbewegung (Over-Center) und die einfache, attraktive Verschlußausführung bringt natürliche Spannung direkt in den geschwungenen Schließfedermechanismus ein, um ungewolltes Öffnen zu verhindern. Unterschiedliche Größen, Oberflächenqualitäten, Schließwinkeltypen und andere Optionen genügen verschiedensten Anwendungsbedingungen.