97-50-210-22
Über-Mitte Zugverriegelung, Mittel, Hebellasche unten, Edelstahl,Passiviert, Natur
| Werkstoff | Edelstahl |
|---|---|
| Oberfläche | Passiviert |
| Farbe | Natur |
| Eingeschränkter Zugriff | Sicherungsfeder als Option |
| Größe | Medium Size, 50 Series |
| Style | Leichte Ausführung |
| Lever Style | Hebellasche unten |
| Typ | Lichtleiter |
| Class | 97 Spannbügelverschlüsse |
Die Hebelbetätigung bewirkt eine Exzenterbewegung (Over-Center) und die einfache, attraktive Verschlußausführung bringt natürliche Spannung direkt in den geschwungenen Schließfedermechanismus ein, um ungewolltes Öffnen zu verhindern. Unterschiedliche Größen, Oberflächenqualitäten, Schließwinkeltypen und andere Optionen genügen verschiedensten Anwendungsbedingungen.