97-50-121-22

Über-Mitte Zugverriegelung, Mittel, Serie 50, Hebellasche oben, Verdeckter Schliesswinkel (Zwei-Loch-Halterung), Edelstahl, Passiviert, Natur

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Edelstahl
Oberfläche Passiviert
Farbe Natur
Eingeschränkter Zugriff Sicherungsfeder als Option
Serie Serie 50
Schließwinkel Ausführung Concealed Keeper (two hole mount)
Größe Mittel
Style Leichte Ausführung
Lever Style Hebellasche oben
Class 97 Spannbügelverschlüsse
Die Hebelbetätigung bewirkt eine Exzenterbewegung (Over-Center) und die einfache, attraktive Verschlußausführung bringt natürliche Spannung direkt in den geschwungenen Schließfedermechanismus ein, um ungewolltes Öffnen zu verhindern. Unterschiedliche Größen, Oberflächenqualitäten, Schließwinkeltypen und andere Optionen genügen verschiedensten Anwendungsbedingungen.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.