97-30-162-11
Über-Mitte Zugverriegelung, Kleine Ausführung, Serie 30, Hebellasche oben, Verdeckter Schliesswinkel (Einzelloch mit Haltevorrichtung), Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert, Glänzend
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Verzinkt und Glanzchromatiert |
| Farbe | Glänzend |
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| Serie | Serie 30 |
| Schließwinkel Ausführung | Concealed Keeper (single hole with locating lug) |
| Größe | Kleine Ausführung |
| Lever Style | Hebellasche oben |
| Class | 97 Spannbügelverschlüsse |
Die Hebelbetätigung bewirkt eine Exzenterbewegung (Over-Center) und die einfache, attraktive Verschlußausführung bringt natürliche Spannung direkt in den geschwungenen Schließfedermechanismus ein, um ungewolltes Öffnen zu verhindern. Unterschiedliche Größen, Oberflächenqualitäten, Schließwinkeltypen und andere Optionen genügen verschiedensten Anwendungsbedingungen.