91-631-07

Spannhakenverschlüsse, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert, Glänzend

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Stahl
Oberfläche Verzinkt und Glanzchromatiert
Farbe Glänzend
Class 91 Spannhakenverschlüsse
Dieser SpannhebelVerschluß ermöglicht mit seiner ungewöhnlichen Exzenterfunktion (Under-Center) eine Anpassung von Platten, die sich nicht in derselben Ebene befinden. Dazu wird eine Umkehrung des Over-Center-Verriegelungsprinzips angewandt, um die gleiche Vibrationsbeständigkeit und Absicherung gegen ungewolltes Öffnen zu erreichen.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.