85-16-440-16
DZUS® Lion Vierteldrehverschlüsse, Große Ausführung, Bügelgriff, Stahl, Glänzend Verzinkt und Glanzchromatiert
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Verzinkt und Glanzchromatiert |
| Farbe | Glänzend |
| Kopfausführung | Bail Handle RB |
| Größe | Large Size 85 |
| Zapfenlänge (F) | 22.50 |
| Zapfenlänge (L) | 17.80 |
| Zapfenlänge (U) | 13.80 |
| Länge | 22.50 |
| Typ | Tool |
| Class | 81/82/85 - DZUS® Lion Vierteldrehverschlüsse |
Es ist einfach nur eine Vierteldrehung notwendig, um die Platten schnell und einfach zu positionieren mit Hilfe dieser vielseitigen, kleinen Verbindungselemente. Zahlreiche Kopfformen, Zapfenlängen, Gegenstückausführungen und Zubehörteile bieten Flexibilität zur Anpassung an viele spezifische Montagevorgaben.