82-56-165-60

DZUS® Lion Vierteldrehverschlüsse, Mittel, Kreuzschlitz, Phillips, Verzinkt und Glanzchromatiert, Glänzend

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Stahl
Oberfläche Verzinkt und Glanzchromatiert
Farbe Glänzend
Kopfausführung Phillips Flush
Installation Mit Niethülse
Größe Medium Size 82
Zapfenlänge (L) 7.80
Länge 7.80
Typ Type 3, Non-sealed
Class 81/82/85 - DZUS® Lion Vierteldrehverschlüsse
Es ist einfach nur eine Vierteldrehung notwendig, um die Platten schnell und einfach zu positionieren mit Hilfe dieser vielseitigen, kleinen Verbindungselemente. Zahlreiche Kopfformen, Zapfenlängen, Gegenstückausführungen und Zubehörteile bieten Flexibilität zur Anpassung an viele spezifische Montagevorgaben.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.