The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
DZUS® Lion Vierteldrehverschlüsse, Mittel, Flügel, Verzinkt und Glanzchromatiert, Glänzend
82-12-180-16
DZUS® Lion Vierteldrehverschlüsse, Mittel, Flügel, Verzinkt und Glanzchromatiert, Glänzend
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
Verzinkt und Glanzchromatiert
Farbe
Glänzend
Kopfausführung
Flügel
Größe
Medium Size 82
Zapfenlänge (L)
8.30
Länge
8.30
Typ
Tool
Class
81/82/85 - DZUS® Lion Vierteldrehverschlüsse
Es ist einfach nur eine Vierteldrehung notwendig, um die Platten schnell und einfach zu positionieren mit Hilfe dieser vielseitigen, kleinen Verbindungselemente. Zahlreiche Kopfformen, Zapfenlängen, Gegenstückausführungen und Zubehörteile bieten Flexibilität zur Anpassung an viele spezifische Montagevorgaben.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
523
2025-12-26
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
29
2025-12-15
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
25
2025-12-05
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
21
2025-12-27
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
8
2025-12-15
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
8
2025-12-23
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
5
2025-12-28
info@tchweb.com
1.416.299.0089