Es ist einfach nur eine Vierteldrehung notwendig, um die Platten schnell und einfach zu positionieren mit Hilfe dieser vielseitigen, kleinen Verbindungselemente. Zahlreiche Kopfformen, Zapfenlängen, Gegenstückausführungen und Zubehörteile bieten Flexibilität zur Anpassung an viele spezifische Montagevorgaben. Diese platzsparenden Verbindungselemente sorgen für genaue Passung innerhalb einer bestimmten Haltebereichgrenze? von 0,5 mm (0.02")? und ermöglichen so eine genaue Positionierung der Platten. Damit sind sie eine gute Lösung bei der Verwendung von Blechen mit gleichbleibenden Maßen.
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.