62 - Lift & Turn Kompressionsverschlüsse

Schneller und einfacher Zugang als Steigerung einer Vielzahl von Schrankausführungen, durch Einsatz der vielfältigen Vorteile dieser praktischen, eleganten Verschlüsse. Sie bieten einen präzisen Anpressdruck, ohne Reibung oder Verschleiß am Riegel, und sind erhältlich in einer Vielzahl an Oberflächenqualitäten, zur Ergänzung praktisch jeder Anwendung.
62 - Lift & Turn Kompressionsverschlüsse
Doppelte Funktion - KompressionsVerschluß und Türgriff - vereint in einer Einheit. Leicht zu montieren und bedienen: einfach nur den Griff anheben, um die Kompression aufzuheben, und dann drehen, um den Riegel aus dem Rahmenbereich schwenken.
  • Erhältlich in verschiedenen Größen zur besseren Anpassung an verschiedene Haltebereiche, Festigkeitsforderungen und Anpreßkräfte
  • Die Optionen von feststehendem Riegel mit feinabgestuften Kröpfungen sowie der Einsatz einstellbarer Riegel erlauben es, Verschlüsse der gleichen Produktklasse für eine große Auswahl an Haltebereichen einzusetzen.
  • Einige Verschlußausführungen lassen sich sperren, um den Zugang einzuschränken
  • Einige Modelle eignen sich für Anwendungen der Schutzart IP-65 /NEMA 4
  • Einlochmontage, schnell und sicher
  • Verschiedene Ausführungen mit Hand-, Werkzeug- oder Schlüsselbetätigung sind erhältlich
  • Eine optionale Gehäusedichtung ist für Anwendungen mit der Schutzart IP-66/NEMA4 erforderlich
  • Erhältlich in den Ausführungen "Chrom" oder schwarz pulverbeschichtet
  • Als Option lieferbare Mitnehmerplatten lassen sich auf dem Schaft des Zentralverschlusses für den Antrieb von Schließstangen der Mehrpunkt-Verriegelungssysteme montieren
  • Ein optionaler Winkel zur Sicherung mittels Vorhängeschloß ist erhältlich
  • Bündig montierte Ausführungen mit Dichtung eignen sich für Anwendungen nach Schutzart NEMA 4 und IP-66.

Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:

Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade 62 - Lift & Turn Kompressionsverschlüsse

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 141

In absteigender Reihenfolge
  1. 62-420-251-3

    Latch

Seite
pro Seite