62-42-151-3
Kompressionsverschlüsse, Lift & Turn®, Mittel, Bündiger Stil, Zylinderschloß, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
| Werkstoff | Zinklegierung |
|---|---|
| Oberfläche | Pulverbeschichtung |
| Farbe | Schwarz |
| Eingeschränkter Zugriff | Zylinderschloß |
| OP Stärke / Dicke | 0.00 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 6.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 56.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 66.00 |
| Profil | Bündig |
| Größe | Mittel |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Class | 62 Lift & Turn Kompressionsverschlüsse |
Schneller und einfacher Zugang als Steigerung einer Vielzahl von Schrankausführungen, durch Einsatz der vielfältigen Vorteile dieser praktischen, eleganten Verschlüsse. Sie bieten einen präzisen Anpressdruck, ohne Reibung oder Verschleiß am Riegel, und sind erhältlich in einer Vielzahl an Oberflächenqualitäten, zur Ergänzung praktisch jeder Anwendung.