62-10-31

Kompressionsverschlüsse, Lift & Turn®, Kleine Ausführung, Griff Ausführung, Frei, Ohne Schloss, Zinklegierung, Verchromt, Poliert

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Zinklegierung
Oberfläche Verchromt
Farbe Verchromt
Eingeschränkter Zugriff Frei
OP Stärke / Dicke 0.00
Max. Stärke der äußeren Platte 6.00
Grip - Minimum (mm) 22.00
Grip - Maximum (mm) 32.00
Größe Kleine Ausführung
Compliance Specification UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
Class 62 Lift & Turn Kompressionsverschlüsse
Schneller und einfacher Zugang als Steigerung einer Vielzahl von Schrankausführungen, durch Einsatz der vielfältigen Vorteile dieser praktischen, eleganten Verschlüsse. Sie bieten einen präzisen Anpressdruck, ohne Reibung oder Verschleiß am Riegel, und sind erhältlich in einer Vielzahl an Oberflächenqualitäten, zur Ergänzung praktisch jeder Anwendung.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.