The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Kompressionsverschlüsse, Lift & Turn®, Kleine Ausführung, Bündiger Stil, Frei, Ohne Schloss, Zinklegierung, Verchromt, Poliert
62-70-11
Kompressionsverschlüsse, Lift & Turn®, Kleine Ausführung, Bündiger Stil, Frei, Ohne Schloss, Zinklegierung, Verchromt, Poliert
Spezifikationen
Werkstoff
Zinklegierung
Oberfläche
Verchromt
Farbe
Poliert
Eingeschränkter Zugriff
Frei
OP Stärke / Dicke
0.00
Max. Stärke der äußeren Platte
3.00
Grip - Minimum (mm)
4.50
Grip - Maximum (mm)
10.50
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm)
34.50
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm)
40.50
Profil
Bündig
Größe
Kleine Ausführung
Class
62 Lift & Turn Kompressionsverschlüsse
Schneller und einfacher Zugang als Steigerung einer Vielzahl von Schrankausführungen, durch Einsatz der vielfältigen Vorteile dieser praktischen, eleganten Verschlüsse. Sie bieten einen präzisen Anpressdruck, ohne Reibung oder Verschleiß am Riegel, und sind erhältlich in einer Vielzahl an Oberflächenqualitäten, zur Ergänzung praktisch jeder Anwendung.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
313
2026-02-14
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
43
2026-02-13
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
39
2026-02-13
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
16
2026-02-03
info@marek.eu
+420 541 420 811
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
11
2026-01-27
sales@steeves.ca
204.474.1239
Zygology Ltd
Oxford UK
11
2026-01-19
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
6
2026-02-13
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0