The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
62-42-351-2
Kompressionsverschlüsse, Lift & Turn®, Mittel, Bündiger Stil, Zylinderschloß, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
Zinklegierung
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Farbe
Schwarz
Eingeschränkter Zugriff
Zylinderschloß
Kopfausführung
Key Locking
OP Stärke / Dicke
0.00
Max. Stärke der äußeren Platte
6.00
Grip - Minimum (mm)
26.00
Grip - Maximum (mm)
36.00
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm)
36.00
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm)
46.00
Profil
Bündig
Größe
Mittel
Class
62 Lift & Turn Kompressionsverschlüsse
Schneller und einfacher Zugang als Steigerung einer Vielzahl von Schrankausführungen, durch Einsatz der vielfältigen Vorteile dieser praktischen, eleganten Verschlüsse. Sie bieten einen präzisen Anpressdruck, ohne Reibung oder Verschleiß am Riegel, und sind erhältlich in einer Vielzahl an Oberflächenqualitäten, zur Ergänzung praktisch jeder Anwendung.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
5497
2026-11-18
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
2718
2026-11-18
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HTF Inc
Frederick MD USA
220
2026-11-02
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Clancey Company
Overland Park KS USA
204
2026-11-12
info@clancey.com
1.800.747.7405
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
193
2026-11-18
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
41
2026-11-16
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
33
2026-11-18
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
13
2026-11-18
info@tchweb.com
1.416.299.0089
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
10
2026-11-12
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79