The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
62-42-251-2
Kompressionsverschlüsse, Lift & Turn®, Mittel, Bündiger Stil, Zylinderschloß, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
Zinklegierung
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Farbe
Schwarz
Eingeschränkter Zugriff
Zylinderschloß
Kopfausführung
Key Locking
OP Stärke / Dicke
0.00
Max. Stärke der äußeren Platte
6.00
Grip - Minimum (mm)
16.00
Grip - Maximum (mm)
26.00
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm)
46.00
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm)
56.00
Profil
Bündig
Größe
Mittel
Class
62 Lift & Turn Kompressionsverschlüsse
Schneller und einfacher Zugang als Steigerung einer Vielzahl von Schrankausführungen, durch Einsatz der vielfältigen Vorteile dieser praktischen, eleganten Verschlüsse. Sie bieten einen präzisen Anpressdruck, ohne Reibung oder Verschleiß am Riegel, und sind erhältlich in einer Vielzahl an Oberflächenqualitäten, zur Ergänzung praktisch jeder Anwendung.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1576
2026-10-30
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
816
2026-10-30
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
692
2026-10-19
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Zygology Ltd
Oxford UK
411
2026-10-02
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
85
2026-11-01
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Austin Hardware & Supply, Inc
Lee's Summit MO USA
57
2026-10-30
sales@austinhardware.com
1-800-821-3520
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
33
2026-10-29
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
8
2026-10-29
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066