The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
62-70-35
Kompressionsverschlüsse, Lift & Turn®, Kleine Ausführung, Bündiger Stil, Frei, Ohne Schloss, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
Zinklegierung
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Farbe
Schwarz
Eingeschränkter Zugriff
Frei
OP Stärke / Dicke
0.00
Max. Stärke der äußeren Platte
3.00
Grip - Minimum (mm)
16.50
Grip - Maximum (mm)
22.50
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm)
22.50
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm)
28.50
Profil
Bündig
Größe
Kleine Ausführung
Class
62 Lift & Turn Kompressionsverschlüsse
Schneller und einfacher Zugang als Steigerung einer Vielzahl von Schrankausführungen, durch Einsatz der vielfältigen Vorteile dieser praktischen, eleganten Verschlüsse. Sie bieten einen präzisen Anpressdruck, ohne Reibung oder Verschleiß am Riegel, und sind erhältlich in einer Vielzahl an Oberflächenqualitäten, zur Ergänzung praktisch jeder Anwendung.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
100
2026-03-02
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
68
2026-03-23
info@biscoind.com
1.800.323.1232
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
29
2026-03-05
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
9
2026-03-24
info@tchweb.com
1.416.299.0089
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
8
2026-03-23
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
4
2026-03-18
info@intechbj.com
86-010-83833828
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
4
2026-03-24
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
2
2026-03-16
Sales@praestmark.dk
0045 38884400