The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Kompressionsverschlüsse, Lift & Turn®, Mittel, Griff Ausführung, Frei, Ohne Schloss, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
62-30-25
Kompressionsverschlüsse, Lift & Turn®, Mittel, Griff Ausführung, Frei, Ohne Schloss, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
Zinklegierung
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Farbe
Schwarz
Eingeschränkter Zugriff
Frei
OP Stärke / Dicke
0.00
Max. Stärke der äußeren Platte
6.00
Grip - Minimum (mm)
35.00
Grip - Maximum (mm)
45.00
Größe
Mittel
Compliance Specification
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Class
62 Lift & Turn Kompressionsverschlüsse
Schneller und einfacher Zugang als Steigerung einer Vielzahl von Schrankausführungen, durch Einsatz der vielfältigen Vorteile dieser praktischen, eleganten Verschlüsse. Sie bieten einen präzisen Anpressdruck, ohne Reibung oder Verschleiß am Riegel, und sind erhältlich in einer Vielzahl an Oberflächenqualitäten, zur Ergänzung praktisch jeder Anwendung.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
200
2025-12-29
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
125
2026-01-05
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
HTF Inc
Frederick MD USA
54
2026-01-05
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
44
2026-01-22
info@biscoind.com
1.800.323.1232
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
30
2026-01-22
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
8
2026-01-09
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
6
2026-01-23
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Clancey Company
Overland Park KS USA
2
2026-01-13
info@clancey.com
1.800.747.7405
Chengdu Chilli
Chengdu, Sichuan Province, China
1
2026-01-13
info@chilli.com.cn
86.028.85144919