56-260-008

Arretierstifte mit Druckfeder, Einpreßhülse, Große Ausführung, Ohne Fixierung des 'offenen' Stößels, Stahl, Blau knopf

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Stahl
Farbe Blau
Mit Drehknopf Prisma
Knopfmaterial Kunststoff
Installation Einpreßhülse
Größe Große Ausführung
Mit oder ohne Fixierung des “offenen” Stößels Ohne Fixierung des 'offenen' Stößels
Class 56 - Arretierstifte mit Druckfeder

Mit den Arretierstiften mit Druckfeder können Komponenten komfortabel installiert und entfernt werden. Die Stifte werden durch einen einfachen „Zug“ aktiviert und ermöglichen ein leichteres Arretieren von aufeinander gleitenden Teilen. Sie lassen sich schnell lösen und damit leicht entfernen. Die 56er Serie unterstützt die Designflexibilität von Anwendungen mit eingeschränktem Raum. Der 56 Mini kann als Arretierstift in Anwendungen mit aufeinander gleitenden Teilen oder als schnell lösbarer Scharnierstift für abnehmbare Türen oder Schubladen verwendet werden.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.